Flexkanal D40

0.0.719.00


Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 281 g
Liefereinheit1 Rolle à 3 m

Beschreibung

Mit dem Flexkanal D40 lassen sich Leitungen und Schläuche sicher und variabel führen. Durch einen integrierten Klettverschluss kann das Neoprenband einfach zu einem Schlauch geformt werden, der sich exakt der gewünschten Strecke und den Kabeln anpasst. Der maximale Innendurchmesser beträgt 40 mm.
Neopren-Zellkautschuk (CR) bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Öl, Säuren und Laugen und ist schwer entflammbar.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 26.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
40091100