Fußplatte - XMS - 90° Fase
Technische Daten
Lieferumfang
Platte, AI, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x25, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M8x18, St, verzinkt
4 Scheiben DIN 433-8,4, St, verzinkt
2 Nutensteine V8 St M8, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.704.22 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 791 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Maß X: 40 mm | Maß X: 40 | Maß Y: 40 | Verbindungssätze: rechtwinklig abgeflacht | |
Maß X: 80 mm | Maß X: 80 | Maß Y: 80 | Verbindungssätze: rechtwinklig |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
76169990