Gewindeeinsatz D30/D40
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.675.17 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 29 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Al |
Farbe | natur |
Beschreibung
Für Sondermaße größer als M10 lassen sich eigene Gewinde schneiden.
Varianten
Sortieren nach
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Plastic (PA) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Heavy duty | |
Line: D40/30 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard | |
Line: D40/30 | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Design: Standard |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
76169990