Kanalprofil U 80x40
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 7.0.002.79 |
|---|---|
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 4.62 cm2 |
| Gewicht | m = 1.25 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Orientation: Vertical | Cap fitting: Screw-attached | Dimension X: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Orientation: Vertical | Cap fitting: Screw-attached | Dimension X: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Orientation: Vertical | Cap fitting: None | Dimension X: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Orientation: Vertical | Cap fitting: None | Dimension X: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Orientation: Horizontal | Cap fitting: Screw-attached | Dimension X: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Orientation: Horizontal | Cap fitting: Screw-attached | Dimension X: 80 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Orientation: Horizontal | Cap fitting: None | Dimension X: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Orientation: Horizontal | Cap fitting: None | Dimension X: 80 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990