Kanalprofil U 80x40


Gewählte Variante
Kanalprofil U 80x40 D80 E, natur (7.0.002.76)
Kanalprofil U 80x40 D80 E, natur
7.0.002.76
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer7.0.002.76
ESD-sicherJa
FlächeA = 3.06 cm2
Gewichtm = 0.82 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Einfache Aluminium-Kanäle zur Verlegung von Kabeln und Schläuchen. Die Kanäle bestehen aus U-förmigen Kanalprofilen und einem entsprechenden Deckelprofil. Sie sind in den Rastermaßen der Profilbaureihen 6 und 8 erhältlich.
Kanalprofile U sind mit oder ohne Schraubkanal (SE) zur Befestigung von seitlichen Abdeckkappen aus Metall verfügbar. Als obere Abdeckung kann ein Deckelprofil E in der entsprechenden Breite bestellt werden.

Varianten

Sortieren nach

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Orientamento:  VerticaleMontaggio calotta:  avvitatoDimensione X:  40 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Orientamento:  VerticaleMontaggio calotta:  avvitatoDimensione X:  40 mm
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Orientamento:  VerticaleMontaggio calotta:  NessunaDimensione X:  40 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Orientamento:  VerticaleMontaggio calotta:  NessunaDimensione X:  40 mm
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Orientamento:  OrizzontaleMontaggio calotta:  avvitatoDimensione X:  80 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Orientamento:  OrizzontaleMontaggio calotta:  avvitatoDimensione X:  80 mm
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Orientamento:  OrizzontaleMontaggio calotta:  NessunaDimensione X:  80 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Orientamento:  OrizzontaleMontaggio calotta:  NessunaDimensione X:  80 mm

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990