Greifzungenprofil Montagesatz
Technische Daten
Lieferumfang
2 Abdeckkappen, PA-GF
4 Gewindestifte DIN 916-M6x8, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.665.04 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 40 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Die Rippenstruktur und die ergonomisch optimierte Abzugskante beschleunigen jeden Pick-Vorgang. Frei positionierbare Trenner sorgen für die Aufteilung entsprechend der aufgereihten Behälter. Die Anpassung bei einem Produktwechsel erfordert nur wenige Sekunden.
Das Greifzungenprofil wird in eine waagerechte Nut 8 eingehängt. Es bildet automatisch einen Anschlag, passend zum Überstand von Sichtlager- oder Euroformatkisten. So wird die sichere und schnelle Beladung des Greifzungenprofils erleichtert. Die integrierte Beschriftungsleiste für 24 mm hohe Label verbessert die Übersicht.
Zum Schutz gibt es auch eine ESD-sichere Variante.
Varianten
Sortieren nach
| Seguridad ESD: X | Color: Gris | |
| Seguridad ESD: ✓ | Color: Negro |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
39269097


Gris
Negro