Gurtkassette


Gewählte Variante
Gurtkassette 4m EPA (0.0.694.99)
Gurtkassette 4m EPA
0.0.694.99
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Gurtkassette, Al
2 Abdeckkappen, PA, schwarz
1 Gurt aus Polyester, gelb mit EPA-Aufdruck
1 Befestigungssatz, St

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.694.99
ESD-sicherNein
Gewichtm = 1.07 kg
Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandteilvormontiert

Beschreibung

Zusätzlicher Schutz für sensible Bereiche! Mit Absperrband begrenzen Sie den Zugang und vermeiden das unbedachte Betreten von Arbeitsbereichen. So kennzeichnen Sie Gefahrstellen oder eine Electrostatic Protected Area (EPA).
Das 4000 mm lange Absperrband ist in Gelb mit EPA-Aufdruck oder mit gelb-schwarzer Warnmarkierung verfügbar. Eine Feder in der Gurtkassette hält das Band auf Spannung und sorgt für einfaches Ausrollen und Einfahren. Die Kassette und die Aufhängung können an Profilen, Pfosten und beliebigen Wänden befestigt werden.

Varianten

Sortieren nach

Conveyor belt type:  Warning notice
Conveyor belt type:  Printed with EPA

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 7.0
46161507
eCl@ss 4.0
40020702
eCl@ss 5.0
40029102
eCl@ss 6.0.1
40029102
eCl@ss 8.0
40020290
UNSPSC 9.0
46161507
eCl@ss 4.1
40020702
eCl@ss 5.1
40029102
eCl@ss 7.1
40029102
eCl@ss 11.0
40020290
Zolltarifnummer
76169990