Haftmagnet

0.0.637.98


Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Magnetgehäuse, Kunststoff, weiß
Magnet ⌀ 25 mm, St, schwarz

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.637.98
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 13.5 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Informationen schnell fixieren und sicher befestigen? Mit Haftmagneten an Verbundmaterial St (Art.-Nr. 0.0.636.04) ist schnell aufgehängt, was rund um den Arbeitsplatz wissenswert ist. Von der Arbeitsanweisung bis zum Menüplan – im Handumdrehen wieder aktuell!
Haltekraft (senkrecht zur Kontaktfläche) F = 3 N

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
24300990
eCl@ss 4.0
24110526
eCl@ss 4.1
24110526
eCl@ss 5.0
24300902
eCl@ss 5.1
24300902
UNSPSC 7.0
44111908
UNSPSC 9.0
44111907
eCl@ss 6.0.1
24300902
eCl@ss 7.1
24300990
eCl@ss 11.0
24300990
Zolltarifnummer
85051910