Haken D30-36
Technische Daten
Lieferumfang
1 Universal-Halter D30/D6-3, POM, grau
1 Kunststoffhaken, POM, grau
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.701.05 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 3 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Lieferzustand | vormontiert |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Der Schilderrahmen-Halter D30 drehbar lässt sich an jeder beliebigen Stelle des Schilderrahmens aufrasten. Der Halter wird dann auf einen Profilzahn aufgeklipst. So können Schilder zwischen oder auf Profilrohren montiert werden. Durch die drehbare Verbindung ist auch eine diagonale Anordnung möglich.
Der Haken D30-36 dient zur hängenden Befestigung unter einem Profilrohr zusammen mit der Schilderaufhängung (0.0.700.75)und der Kette 1,8x12 (0.0.701.38).
Hinweis: Schilderrahmen-Halter D30 sollten stets paarweise verwendet werden.
Varianten
Sortieren nach
Couleur: gris | Sécurité ESD: X | |
Couleur: noir | Sécurité ESD: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39269097

gris
noir