Technische Daten
Lieferumfang
2 Parallel-Klemmungen D30-80, GD-Al, natur
Rohr KH D30x11,6, 360 mm, anthrazit, Holz-PP
2 Abdeckkappen KH D30, PA-GB, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.690.98 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 685 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Der Satz enthält zwei Parallel-Klemmungen D30-80 und ein 360 mm langes Rohr KH D30x11,6. Es besteht aus einem Kompositwerkstoff mit 70 Prozent Holzanteil, der haptisch angenehmer als Metall ist.
Länge und Ausrichtung des Griffs sind so gestaltet, dass die DIN EN 1757-3 für handbetriebene Flurförderzeuge eingehalten wird. Die Parallel-Klemmung positioniert den Griff automatisch leicht nach innen versetzt. Es entsteht ein Abstand zur Außenseite, um Verletzungen der Hände beim Bewegen des Wagens zum Beispiel an Wänden zu vermeiden.
Der Handgriff muss an einem Profilrohr D30 oder Profilrohr D30 schwer befestigt werden, weil die Nuten die korrekte Ausrichtung sicherstellen und das Verdrehen des Griffs verhindern. Um den Widerstand der Profilrohre gegen Verdrehung zu erhöhen, empfiehlt sich der Einsatz des Verbinders D30 T1, der eine besonders belastbare Verdrehsicherung aus Aluminium besitzt.
Hinweis: Wenn die Anwendung ein Griffstück aus Aluminium erfordert, kann auch ein Rohr D30 verwendet werden.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
76169990