Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse, GD-Al, pulverbeschichtet RAL 9006 weißaluminium
Platte, St, verzinkt
Stellfuß, NBR, schwarz
Rolle, PA, schwarz
Zylinderschraube DIN 912-M12x30, St, verzinkt
Scheibe DIN 433-13, St, verzinkt
Adapterbolzen M12-M16, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.674.53 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 1.2 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Tragfähigkeit | 340 kg/Rolle |
Beschreibung
Die Heberollen D62 sind auf Belastungen bis 3400 N ausgelegt. Die Höhenverstellung funktioniert per integriertem Verstellrad oder Gabelschlüssel (SW17). Der Standfuß kann Unebenheiten bis 12 mm ausgleichen.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Capacité de charge (roulette): 340 kg | Diamètre des galets: 62 mm | Bande de roulement: Polyamide (PA) | Matériau: Aluminium coulé (GD-Al) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Matériau: Acier zingué | Sécurité ESD: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000