Scharnier PA
Technische Daten
Lieferumfang
Scharnierhälften, PA-GF
Zylinderstift, St, verzinkt
Scheibe, PA
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.641.96 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 10 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 34 g |
| Kraft max. | Fmax. = 100 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Flächenelemente, die mit Scharnieren PA befestigt werden, müssen mit entsprechenden Durchgangsbohrungen bearbeitet werden.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Série: 5 | Couleur: gris | Relevable: X | Butée: - | |
| Série: 5 | Couleur: noir | Relevable: X | Butée: - | |
| Série: 6 | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 6 | Couleur: noir | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 6 | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: 6 | Couleur: noir | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: 8 | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 8 | Couleur: noir | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 8 | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: 8 | Couleur: noir | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: 10 | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: 10 | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à droite | |
| Série: X | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à gauche | |
| Série: X | Couleur: gris | Relevable: ✓ | Butée: à droite |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
39269097


gris
noir