Scharnier Al 0-270°
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
2 Scharnierlappen, Al, eloxiert, natur
2 Nutensteine 6 St M5, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M5x12, St, verzinkt
Scharnier AI leicht, Bolzensatz D6
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.615.43 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 101 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Fmax. = 500 N
Varianten
Sortieren nach
| Série: 8 | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 6 | Type de rainure: 6 mm |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
83021000
Scharnier Al 0-270°
* Pflichtangabe