Hubmodul 70x70 GH

0.0.652.60


Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Teleskopsäule
1 Gasdruckfeder mit Handauslösung, 533–881 mm
Montagematerial

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.652.60
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 7.41 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Heben per Fingerdruck! Das Hubmodul 70x70 GH unterstützt die Höhenverstellung durch eine Gasdruckfeder mit einer Hubkraft von 200 N.
Das Teleskopmodul wird mit einem Handschalter bedient, der griffgünstig und geschützt unter der Arbeitsfläche angebracht wird und eine schnelle, feinfühlige Höheneinstellung erlaubt. Das kompakte Modul ist ideal für den Bau von mobilen Lösungen, bei denen es auf eine schnelle Verstellung ankommt. Perfekt für kleine ergonomische Arbeitsflächen oder die mobile Anpassung an verschieden hohe Ebenen in der Intralogistik. Diese Mechanik wird auch im SystemMobil S41T (0.0.651.68) verwendet.
Hinweis: Die Momenten-Belastbarkeit liegt bei 100 Nm.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84254900