Einsätze Rollenschienen
Technische Daten
Lieferumfang
Rolle D30, PA
Gehäuse, PA-GF, schwarz
Achse, St, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.620.16 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 18.1 g |
| Kraft max. | Fmax. = 100 N |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GF |
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
a: Kugelrolleneinsätze ESD
b: Rolleneinsätze D30/Rolleneinsätze D30 mit Bordscheibe, optional ESD
c: Rollenschiene 8 40x40, Bremse
d: Rolleneinsätze 4xD11, optional ESD
e: Bürsteneinsätze ESD
f: Gleitkeileinsatz ESD
g: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Hocheinbau
h: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Flacheinbau
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: ✓ | |
| Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: ✓ | |
| Transportart: Rolle | Farbe: rot | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: gelb | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: grün | Rolle: Rolle D30-22 | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: rot | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: gelb | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: grün | Rolle: Rolle D30-22 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D11-23 | ESD-sicher: X | |
| Transportart: Rolle | Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D11-23 | ESD-sicher: ✓ | |
| Transportart: Kugel | Farbe: - | Rolle: Kugel D24 | ESD-sicher: ✓ | |
| Transportart: Gleiten | Farbe: schwarz | Rolle: Keil | ESD-sicher: ✓ | |
| Transportart: Bürste | Farbe: schwarz | Rolle: Bürste | ESD-sicher: ✓ | |
| Transportart: Rücklaufsicherung | Farbe: schwarz | Rolle: Rücklaufsicherung | ESD-sicher: ✓ |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
39174000


schwarz


rot
gelb
grün