Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.654.44 |
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
| ESD-sicher | Nein |
| Fläche | A = 3.3 cm2 |
| Gewicht | m = 0.46 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | PVC |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Zum Zuschneiden des Profils genügt die item Allzweckschere (0.0.265.63).
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
UNSPSC 7.0
30102315
Zolltarifnummer
39259020