Kanal-Innenecke


Gewählte Variante
Kanal-Innenecke, Deckel, schwarz (0.0.632.93)
Kanal-Innenecke, Deckel, schwarz
0.0.632.93
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Innenecken, Deckel, PA-GF
2 Schnittabdeckungen, PA-GF

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.632.93
ESD-sicherNein
Gewichtm = 105 g
Liefereinheit1 Satz
Farbeschwarz

Beschreibung

Sicher um die Kurve! Das gilt im Straßenverkehr genauso wie im Kabelkanal.
Die Kanal-Innenecken für die modularen Kabelkanäle bringen dreifache Sicherheit in die Kabelführung:
- Knickschutz für Kabel und Schläuche
- Kabelschutz durch Abdeckung der inneren Schnittkanten
- Handschutz durch passgenauen Übergang zu Wand- und Trägerprofilen
Die Sätze der Kanal-Innenecken für Deckel oder Wand enthalten alle Komponenten für eine Ecke in einem Kanal mit Wand- oder Deckelmaß 40 mm.
Zur Erweiterung der Höhe oder Deckelbreite wird jeweils ein Füllstück der Breite 40 mm eingesetzt. So sind sogar modulare Kanäle bis zum Maß von 160 mm mit Innenecken auszustatten.

Montagehinweise

Anwendung der Kanal-Innenecke, Deckel:
Die Breite von 80 mm wird mit Hilfe des Füllstücks erzeugt.
Die Schnittabdeckungen sind einseitig passend zu kürzen.

Varianten

Sortieren nach

Domaine d'application:  Couvercle
Domaine d'application:  Paroi

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
39269097