Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse Al, schwarz, vormontiert
2 Umlenkräder, St, wälzgelagert
Antriebsrad mit zentrischer Bohrung, St, z =16
Adapterplatte mit Spannelementen, Al, schwarz
Befestigungsschrauben, St, schwarz
Nutenstein 8 St 2xM8-50, St, verzinkt
3 Abdeckkappen, PA, schwarz
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.716.20 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Drehmoment max. | Mmax. = 35 Nm |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 3 kg |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23179105
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Zolltarifnummer
76169990