Kettenumlenkung 8
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Kettenumlenkung, GD-Zn, schwarz, vormontiert
wälzgelagertes Kettenrad, z = 16; eine Umdrehung entspricht 203,2 mm
Wirkradius rw = 32,3 mm
Nabe mit Bohrung ⌀ 15 H7
Nabenlänge 30 mm,
max. Belastung: MD = 20 Nm
Spannblock, GD-Zn, schwarz, vormontiert
Befestigungsschrauben, St, schwarz
2 Abdeckkappen, PA, schwarz
Kettenlänge innerhalb der Umlenkung 236,3 mm
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.664.53 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 1.2 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Drive type: expanding hub coupling D15 | |
Drive type: spline shaft VK14 | |
Drive type: Hole ø 8, reborable |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
23301301
eCl@ss 5.1
23301301
eCl@ss 6.0.1
23301390
eCl@ss 7.1
23301390
eCl@ss 8.0
23301390
eCl@ss 11.0
23301390
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
Zolltarifnummer
84833080
Kettenumlenkung 8
Auf Anfrage