Adaptersatz Schubladenschrank


Gewählte Variante
Adaptersatz Schubladenschrank E 750 (0.0.707.10)
Adaptersatz Schubladenschrank E 750
0.0.707.10
Alle ansehen

Technische Daten

Arbeitsplatzsystem
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 C-Profile, St, verzinkt
1 Blende, St, grau ähnlich RAL 7042
doppelseitiges Klebeband
Befestigungselemente

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.707.10
BaureiheArbeitsplatzsystem
ESD-sicherNein
Gewichtm = 2.2 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Leichte Schränke für schlanke Tische: Der Schubladenschrank S2 E und der Schubladenschrank S3 E besitzen zwei beziehungsweise drei Schubladen als Vollauszüge. Die oberste Schublade bietet jeweils Platz für Stifte und flache Utensilien. Für alle Schubladen liegt ein steckbares Einteilungssystem bei, das für Ordnung sorgt. In die Griffleisten ist ein Beschriftungsfeld integriert. Beim Schließen sorgt der kugelgelagerte Softeinzug für schonendes und komfortables Einfahren der Schubladen.
Die abschließbaren Schränke werden über Bohrungen  an der Oberseite unter einer beliebigen Tischfläche befestigt. Für die Verwendung mit item Arbeitstischen mit Unterzügen stehen passende Adaptersätze zur Verfügung.

Varianten

Sortieren nach

Tischplattentiefe vorne T1:  600 mmBauart:  standard
Tischplattentiefe vorne T1:  750 mmBauart:  standard
Tischplattentiefe vorne T1:  600 mmBauart:  economy
Tischplattentiefe vorne T1:  750 mmBauart:  economy

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
83024200