Pneumatik-Anschluss-Satz 8
Technische Daten
Lieferumfang
Pneumatik-Anschluss, St
Abdeckkappe, PA-GF
Dichtring, NBR
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.411.72 |
|---|---|
| Anzugsmoment | M = 25 Nm |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewindedurchmesser | M8 |
| Gewicht | m = 24 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | St |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Geeignet für Anschlüsse G1/8 und G1/4.
Varianten
Sortieren nach
| Anschlussgewinde: G 1/4 | |
| Anschlussgewinde: G 1/8 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
UNSPSC 7.0
27131601
Zolltarifnummer
73269098