Eck-Verbindungssatz
Technische Daten
Lieferumfang
Verbinder 5 20x20, GD-Zn, schwarz
Verbinder-Abdeckkappe 5 20x20x20
3 Halbrundschrauben ISO 7380-M5x12, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.642.12 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 22 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 5 | Colour: Aluminium, natural | Shape: | |
| Line: 5 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 5 | Colour: Aluminium, natural | Shape: | |
| Line: 6 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 6 | Colour: Grey | Shape: | |
| Line: 6 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 6 | Colour: Grey | Shape: | |
| Line: 6 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 6 | Colour: Grey | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Grey | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Grey | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Black | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Grey | Shape: | |
| Line: 8 | Colour: Black | Shape: |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Zolltarifnummer
79070000


Black
Aluminium, natural


Grey