Automatik-Verbindungssatz


Gewählte Variante
Automatik-Verbindungssatz 6/8, verzinkt (0.0.723.42)
Automatik-Verbindungssatz 6/8, verzinkt
0.0.723.42
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Automatikverbinder 6, St, verzinkt
1 Zylinderschraube DIN 912-M5x37, St, verzinkt
1 Automatikverbinder 6/8 Positionierung, PA, grau
1 Nutenstein 8 St M5 AV6/8, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.723.42
AnzugsmomentM = 8 Nm
BaureiheBaureihe 6
BaureiheBaureihe 8
Eigenschaftverzinkt
ESD-sicherJa
Gewichtm = 27 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der item Automatik-Verbindungssatz 6/8, verzinkt verbindet ein Profil 6 und ein Profil 8 rechtwinklig und verdrehgesichert miteinander.
Der Automatikverbinder wird in eine Profilnut 6 eingeschraubt und benötigt keine Profilbearbeitung. Das Profil kann jederzeit verschoben werden.
Automatikverbinder sollten grundsätzlich paarweise verwendet werden. Um die Montage zu beschleunigen, sind auch Sätze mit zwei Automatikverbindern und einem Nutenstein mit zwei Gewinden für verschiedene Profilvarianten verfügbar.

Montagehinweise

Um ein Profil 6 mit einem Nutabstand von 30 mm bündig an einem Profil 8 zu befestigen, muss der Automatik-Verbindungssatz 6/8 30 (0.0.720.88) verwendet werden. Der Nutenstein mit zwei Gewinden liegt komplett in der Nut 8.

Varianten

Sortieren nach

Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  10druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  12druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  6druga seria:  8Materiał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  8Materiał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Pod kątem prostymKształt konstrukcji:  obustronny
Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  5druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  6druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  8druga seria:  BrakMateriał:  Stal (nierdzewna)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny
Seria:  12druga seria:  BrakMateriał:  Stal (ocynk.)Rodzaj połączenia:  Na stykKształt konstrukcji:  jednostronny

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Zolltarifnummer
73181568