Klemmfeder 8, rostfrei

0.0.406.21


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.406.21
BaureiheBaureihe 8
Eigenschaftrostfrei
ESD-sicherNein
Gewichtm = 5 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt

Beschreibung

Besonders geeignet für den Bau von leichten Schutzeinrichtungen, Schiebetüren und anderen Verkleidungen.
Das Flächenelement wird mittels einer Klemmfeder in der Nut festgehalten.
Klemmprofil 8 32x18:
Das Flächenelement wird in einer speziellen Nut des Profils mit Hilfe von Klemmfedern gehalten.
Daraus ergibt sich ein erhöhter Widerstand gegen das Herausdrücken der geschlossenen Fläche in Abhängigkeit von der Anzahl der verwendeten Klemmfedern.
Die Anzahl der benötigten Klemmfedern richtet sich nach der Belastung, der Eigenstabilität und der Größe des Flächenlementes.
Ohne Verwendung von Klemmfedern kann ein 10 mm dickes Flächenelement in die Nut eingesetzt werden.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
UNSPSC 9.0
30152001
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
Zolltarifnummer
73201090