Klemmprofil-Band
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.441.51 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| Eigenschaft | rostfrei |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 27 g/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 20 m |
| Material | St |
Beschreibung
Die Verbindung der Profile erfolgt durch die Klemmprofil-Verbinder.
Für die Aufhängung der Rahmenelemente von Klemmprofilen E werden die Klemmprofil-Aufhängungen E, die in die Klemmprofil-Verbinder eingreifen, eingesetzt.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
Zolltarifnummer
72202081
Klemmprofil-Band
* Pflichtangabe