Gelenk- und Klemmwinkel
Technische Daten
Lieferumfang
GD-Zn, RAL 9006 weißaluminium
1 Lagerbuchse, St, verzinkt
2 Nutensteine 6 St M6, verzinkt
2 Linsenflanschschrauben M6x14, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.441.97 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 65 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | Thread: M5 | Thread length: 10 | Groove type: 5 mm | Model: Both sides | |
| Line: 5 | Thread: M5 | Thread length: 8 | Groove type: 5 mm | Model: One-sided | |
| Line: 5 | Thread: M5 | Thread length: 20 | Groove type: 5 mm | Model: One-sided | |
| Line: 6 | Thread: M6 | Thread length: 14 | Groove type: 6 mm | Model: Both sides | |
| Line: 6 | Thread: M6 | Thread length: 14 | Groove type: 6 mm | Model: One-sided | |
| Line: 6 | Thread: M6 | Thread length: 32 | Groove type: 6 mm | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Thread: M8 | Thread length: 18 | Groove type: 8 mm | Model: Both sides | |
| Line: 8 | Thread: M8 | Thread length: 18 | Groove type: 8 mm | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Thread: M8 | Thread length: 40 | Groove type: 8 mm | Model: One-sided |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
79070000