Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.007.12 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 300 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt |
Schlüsselweite | s = SW8 |
Beschreibung
Zum Verschrauben der Automatik-Verbindungssätze 8 N steht ein spezieller Winkel-Schraubendreher SW5 NO zur Verfügung.
Varianten
Sortieren nach
Ouverture de clé: SW6 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW8 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW5 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW3 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW4 | Modèle: Standard | Série: - | |
Ouverture de clé: SW5 | Modèle: Court | Série: 8 |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 11.0
21040410
UNSPSC 7.0
27111710
eCl@ss 7.1
21040409
Zolltarifnummer
82054000