Standard-Verbindungssatz
Technische Daten
Lieferumfang
Standard-Verbindungsblech 6, St, verzinkt
Spezial-Halbrundschraube ESD ähnl. ISO 7380-M6x14, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.612.04 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| Eigenschaft | verzinkt |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 9 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Anzugsmoment, verzinkt | Mverz. = 10 Nm |
Beschreibung
Die Spezialschraube durchbricht die isolierende Eloxalschicht und ermöglicht den ESD-sicheren Kontakt der Profile.
Zur Befestigung wird ein Gewinde in die Kernbohrung des ersten Profils geschnitten. Das zweite Profil benötigt eine Montagebohrung und wird ortsfest angeschlossen.
Zur Ableitung elektrostatischer Aufladung gibt es Standard-Verbindungssätze 6 auch in ESD-sicherer Ausführung.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 5 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 5 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M5 | Thread length: 12 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 6 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M6 | Thread length: 14 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: One-sided | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 8 | Material: Plastic (POM) | Model: Compact | Thread: M8 | Thread length: 20 | |
| Line: 10 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M10 | Thread length: 25 | |
| Line: 12 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: M12 | Thread length: 30 | |
| Line: 8 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Model: Both sides | Thread: KH8 | Thread length: 55 | |
| Line: 8 | Material: Stainless steel | Model: Both sides | Thread: M8 | Thread length: 35 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73181568