Leuchtensatz LED E


Gewählte Variante
Leuchtensatz LED E 20W 40x40x600 (0.0.701.49)
Leuchtensatz LED E 20W 40x40x600
0.0.701.49
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Leuchte LED E 20W
Elektronischer Transformator LED 30W 24V

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.701.49
ESD-sicherNein
Gewichtm = 0.723 kg
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Viel Licht für gute Sicht! Eine Diffusorscheibe und eine Mikroprismenabdeckung sorgen bei den Leuchten LED E für eine gleichmäßige blendfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereichs mit über 1000 Lux. Zur perfekten Ausrichtung lassen sich die langlebigen LED-Leuchten stufenlos um 360° schwenken.
Leuchten LED E sind in den Längen 600, 850 und 1100 mm erhältlich. Das platzsparende Gehäuse besitzt einen An-/-Aus-Schalter und eine festmontierte Zuleitung mit Systemstecker.
Die energiesparenden Leuchten sind als Satz inklusive Transformator verfügbar. Sie lassen sich auch separat im item Beleuchtungssystem mit Verteilern, Funkdimmern und anderen Leuchten kombinieren.
Bei der Verlegung von stromführenden Leitungen entlang von Aluminiumprofilen können dort geringe, ungefährliche Spannungen durch induktive Kopplung entstehen. Zur Vermeidung wird empfohlen, die Konstruktion mit der Schutzerde zu verbinden. Gut geeignet ist der Einsatz der Steckdosenleiste 5-fach, mit System-Steckanschluss (0.0.627.44) oder der Medienleiste Multi (0.0.631.56) in Kombination mit der Anschlussleitung Buchse-Schukostecker mit Erdung (0.0.677.54).
Verteilung der Beleuchtungsstärke [Messabstand 900 mm]
1100 Lux

Varianten

Sortieren nach

Leistung:  40 WattLänge:  1100 mm
Leistung:  30 WattLänge:  850 mm
Leistung:  20 WattLänge:  600 mm

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Zolltarifnummer
85395200