Fallenverschluss
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse, PA-GF, grau
4 Nutensteine V 8 St M4, verzinkt
2 Spannelemente, St, verzinkt
4 Halbrundschrauben ISO 7380-M4x16, St, verzinkt
4 Scheiben ISO 7089 - 4 - 200 HV, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.686.11 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 108 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Der Fallenverschluss besteht aus zwei Teilen: Das kompakte Rahmengehäuse wird in der Nut 8 des Gestells befestigt. Das Türgehäuse mit Griff befindet sich am beweglichen Element und rastet beim Schließen deutlich hörbar in das Rahmengehäuse ein. So erhält der Benutzer die akustische Rückmeldung, dass die Tür geschlossen ist.
Beim Öffnen genügt wenig Kraft, um die federgesicherte Rastung zu lösen. Der ergonomisch gestaltete Fallenverschluss besitzt ein geringes Eigengewicht und fügt sich durch das hellgraue Gehäuse harmonisch in das Gesamtdesign ein.
Da Türen und Klappen mit verschiedenen Profilen gebaut werden können, stehen Varianten passend für Profile 8, Profile 6 und Klemmprofile 8 32x18 zur Verfügung.
Hinweis: Als Zugangssicherung bietet item abschließbare Türschlösser an.
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 6 | Rasterung: 30x30 mm | Nuttyp: 6 mm | |
| Baureihe: 8 | Rasterung: 40x40 mm | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: 8 | Rasterung: 32x18 mm | Nuttyp: - |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097
Fallenverschluss
* Pflichtangabe