Technische Daten
Lieferumfang
2 Laufwagen, GD-Al
2 Aufhängungen, GD-Al
2 Endanschläge, PA, schwarz
Befestigungselemente, St, verzinkt
Schraubenschlüssel, St, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
MA = 2,5 Nm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.624.45 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 320 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
In das Laufbahnprofil werden die Laufwagen eingeschoben, das Schutzfeld daran verschraubt, und los geht’s.
Die 4 kugelgelagerten Laufrollen können in Zug- oder Druckrichtung belastet werden. Die beiliegenden Endanschläge mit Rastfunktion stoppen und halten die Schiebetür.
Maximales Türgewicht: 30 kg
Eine Schiebetür muss stets an der Ober- und Unterseite geführt werden.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
83024110