Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.672.91 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 934 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | St, verzinkt |
Beschreibung
Der Stoßschutz bedeckt die Außenkanten, weil diese beim Abbiegen am häufigsten in Mitleidenschaft gezogen werden. Indem die tragenden Profile vor Beschädigungen geschützt werden, sinken Wartungsaufwand und Verschleiß erheblich.
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35010101
eCl@ss 4.0
35010111
eCl@ss 4.1
35010111
eCl@ss 5.0
35010111
eCl@ss 5.1
35010111
UNSPSC 7.0
30101504
UNSPSC 9.0
30101504
eCl@ss 6.0.1
35010101
eCl@ss 7.1
35010101
eCl@ss 11.0
23360291
Zolltarifnummer
73269098