Technische Daten
Lieferumfang
1 Leit-Eckschutzblende 8 W120x100, PA-GB, grau
1 Automatik-Verbindungssatz 8, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x18, St, verzinkt
2 Scheiben ISO 7093-1-6-200 HV, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.725.16 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 261 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
39269097