Lenkrolle 120x40


Gewählte Variante
Lenkrolle D100 120x40 (0.0.633.43)
Lenkrolle D100 120x40
0.0.633.43
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Stahlblechgehäuse, verzinkt, schwarz
1 Drehachse kugelgelagert
1 Radachse kugelgelagert
1 Fadenschutz
1 Bereifung TPE, spurfrei, 90 Sh A, grau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.633.43
BaureiheBaureihe 10
BaureiheBaureihe 12
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 641 g
Liefereinheit1 Stück
Tragfähigkeit80 kg/Rolle

Beschreibung

Bei den item Lenkrollen D100 120x40 (Rollendurchmesser 100 mm) ist die schmale Anschraubplatte mit zwei Bohrungen in das Metallgehäuse integriert. Dadurch lassen sie sich ohne zusätzliche Fußplatte an Profilnuten oder in der Kernbohrung von Profilen befestigen.
Es sind Lenkrollen und Lenkrollen mit Doppelfeststeller lieferbar. Drehachse und Radachse sind jeweils kugelgelagert.
Hinweis: Die Bockrolle D100 (0.0.603.26) besitzt das identische Höhenmaß und eine schmale Anschraubplatte mit Verdrehsicherung.
Tragfähigkeit 80 kg pro Rolle

Varianten

Sortieren nach

Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  NoneESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  NoneESD-safe: 
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  DoubleESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  DoubleESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  NoneESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  NoneESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  DoubleESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  DoubleESD-safe: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000