Lenkrolle


Gewählte Variante
Lenkrolle D100 schwer  (0.0.722.85)
Lenkrolle D100 schwer
0.0.722.85
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Stahlblechgehäuse, verzinkt
1 Drehachse kugelgelagert
1 Radachse kugelgelagert
1 Fadenschutz
Bereifung PU, spurfrei, 94 Sh A, grau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.722.85
BaureiheBaureihe 10
BaureiheBaureihe 12
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 619.8 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialSt
Tragfähigkeit150 kg/Rolle

Beschreibung

Die Lenkrolle D100 schwer besitzt eine besonders tragfähige Rolle und ein robustes Metallgehäuse. Sie eignet sich für mobile Anwendungen mit hohen Belastungen wie Routenzüge und Base Carts für fahrerlose Transportsysteme.
Diese Rollen sind als Lenkrolle sowie als Lenkrolle mit Doppelfeststeller verfügbar.

Varianten

Sortieren nach

Nośność (rolka):  150 kgŚrednica rolki:  50 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  150 kgŚrednica rolki:  50 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  pojedyncza
Nośność (rolka):  60 kgŚrednica rolki:  75 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  60 kgŚrednica rolki:  75 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  60 kgŚrednica rolki:  75 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  60 kgŚrednica rolki:  75 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  90 kgŚrednica rolki:  80 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (nierdzewna)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  90 kgŚrednica rolki:  80 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (nierdzewna)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  90 kgŚrednica rolki:  80 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (nierdzewna)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  90 kgŚrednica rolki:  80 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (nierdzewna)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  80 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  80 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  80 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  80 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  150 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  150 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  100 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  100 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  bez
Nośność (rolka):  100 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna
Nośność (rolka):  100 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Elastomer termoplastyczny (TPE)Materiał:  Stal (ocynk.)Blokada:  podwójna

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000