item
Lenkrolle

Lenkrolle


Alle 18 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Stahlblechgehäuse verzinkt
Drehachse kugelgelagert
Radachse kugelgelagert
Bereifung PU, spurfrei, 92 Sh A, hellbraun

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.714.30
Baureihe Baureihe 8
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 524 g
Liefereinheit 1 Stück
Tragfähigkeit (Rolle) Tragfähigkeit = 150 kg/Rolle

Beschreibung

Die Lenkrolle D50 schwer vereint einen kleinen Raddurchmesser mit einer hohen Tragfähigkeit von 150 kg pro Rolle. Die Rolle ist auch mit Feststeller (0.0.714.31) erhältlich.
Die effektive Tragfähigkeit der Rolle ist abhängig von den Einsatzbedingungen. Die höchste Belastbarkeit wird bei Schrittgeschwindigkeit (max. 3 km/h) und bei glatter, ebener Fahrbahn erreicht.

Montagehinweise

Die Rolle kann nutseitig oder stirnseitig am Profil befestigt werden. Bei der stirnseitigen Montage muss ein passendes Gewinde in die Kernbohrung des Profils eingebracht werden. Alternativ kann der Anschluss über eine separate Fußplatte erfolgen. Bei der Befestigung an der Nutseite der Profile kommt ebenfalls eine Fußplatte zum Einsatz (Gewindelängen evtl. durch Scheiben DIN 125 ausgleichen).
Alternativ kann der Anschluss über eine Fußplatte erfolgen.
Bei der Befestigung an der Nutseite kommt ebenfalls eine Fußplatte zum Einsatz (Gewindelängen evtl. durch Scheiben DIN 125 ausgleichen).

Varianten

Sortieren nach

Capacité de charge (roulette):  60 kg Diamètre des galets:  75 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  60 kg Diamètre des galets:  75 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  60 kg Diamètre des galets:  75 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  60 kg Diamètre des galets:  75 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  90 kg Diamètre des galets:  80 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier (inoxydable) Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  90 kg Diamètre des galets:  80 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier (inoxydable) Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  90 kg Diamètre des galets:  80 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier (inoxydable) Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  90 kg Diamètre des galets:  80 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier (inoxydable) Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  80 kg Diamètre des galets:  100 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  80 kg Diamètre des galets:  100 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  80 kg Diamètre des galets:  100 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  80 kg Diamètre des galets:  100 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  125 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  125 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  125 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  100 kg Diamètre des galets:  125 mm Bande de roulement:  Élastomère thermoplastique (TPE) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  double
Capacité de charge (roulette):  150 kg Diamètre des galets:  50 mm Bande de roulement:  Polyuréthane (PU) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  sans
Capacité de charge (roulette):  150 kg Diamètre des galets:  50 mm Bande de roulement:  Polyuréthane (PU) Matériau:  Acier zingué Blocage directionnel:  simple

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Zolltarifnummer
83022000