Montagewerkzeug Dichtprofil
Technische Daten
Lieferumfang
Rolle, PA
Bolzen, St
Halbrundschraube ISO 7380-M5x10
Griff, PA
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.493.28 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 12 |
Baureihe | Baureihe 6 |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 81 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Serie: 5 | |
Serie: 8 |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21019190
UNSPSC 7.0
27112505
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
eCl@ss 11.0
21045190
Zolltarifnummer
73269098