Winkelleiste
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.607.10 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 268 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Winkelleisten 8 Al 16 sind auch geeignet als durchgehende Anschraubleiste für weitgehend dichte Konstruktionen in Verbindung mit Flächenelementen und Dichtbändern sowie als Anschlagleiste für Türen.
Hinweis: Um die Montage zu erleichtern, sollten Aluminiumprofile zur Flächenbefestigung 0,5 mm kürzer als das berechnete Zuschnittsmaß bestellt werden.
qmax. = 1.000 N/m.
Aufgrund ihrer Abstandsmaße zur Profilkante sind sie besonders dafür geeignet, Flächenelemente der Dicken 16 und 21 mm in Profilkonstruktionen einzubauen.
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Panel thickness range: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2048 | Panel thickness range: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: ✓ | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 10 mm / 27 mm | 19" Technik: X | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 16 mm / 21 mm | 19" Technik: X | |
| Line: 10 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Panel thickness range: 10 mm / 36 mm | 19" Technik: X |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990