Schraubendreher


Gewählte Variante
Schraubendreher mit Quergriff TX30 (0.0.647.93)
Schraubendreher mit Quergriff TX30
0.0.647.93
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Klinge, Chrom-Vanadium-Stahl, matt-verchromt
Kunststoffgriff, TPE

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.647.93
ESD-sicherNein
Gewichtm = 93.4 g
Liefereinheit1 Stück

Beschreibung

Der Schraubendreher mit dem Spezialauftrag: Sein Einsatzgebiet sind die selbstschneidenden Schrauben des Standard-Verbindungssatz KH 8 (Art.-Nr. 0.0.642.18). Der Schraubendreher TX 30 macht durch seinen ergonomischen Quergriff mit Softzonen die Profilverbindung denkbar einfach und kraftsparend.

Varianten

Sortieren nach

Key width:  TX20Handle shape:  T-handle
Key width:  TX30Handle shape:  T-handle
Key width:  2.5 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  3 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  4 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  5 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  6 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  8 A/FHandle shape:  T-handle
Key width:  1.5 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  2 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  2.5 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  3 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  4 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  5 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  6 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  8 A/FHandle shape:  Ball head
Key width:  10 A/FHandle shape:  Ball head

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040490
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
Zolltarifnummer
82054000