item
Magnetverschluss 32x10x5 sk

Magnetverschluss 32x10x5 sk

0.0.710.66

Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Magnet 32x10x5, vernickelt
Magnetverschluss-Gegenstück sk, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.710.66
Baureihe Baureihe D30
ESD-sicher Nein
Gewicht m = 160 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Die Anschlagleiste D30 H13 unterstützt das verlässliche Schließen von Türen und Klappen. Zusammen mit dem Magnetverschluss 32x10x5 sk erreichen Sie sogar kraftschlüssigen Halt bei Flächenelementen jeder Art. Dazu wird der Magnet in die Nut der Anschlagleiste eingeschwenkt und das selbstklebende Metallplättchen auf der Innenseite der Tür angebracht.
Hinweis: Beachten Sie die Sicherheitshinweise für den Umgang mit Neodym-Magneten.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
85051110