Technische Daten
Lieferumfang
2 Materialschleusen X 8, Verriegelung, Al-Mg
2 Materialschleusen X 8, Blech, Al-Mg
4 Zylinderschrauben M3x8, verzinkt
4 Halbrundschrauben M6x16, verzinkt
4 Nutensteine V 8 St M6, verzinkt
Eigenschaften
| Baureihe | Baureihe X |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 251 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Reinraumtauglichkeit | Ja |
Beschreibung
Die intuitiv bedienbare Lösung ist ausfallsicher und benötigt keine Verkabelung. Die Türen werden mechanisch mit einem Rohr D6,3 (0.0.476.72) verbunden.
Die Komponenten bestehen vorwiegend aus eloxiertem Aluminium und reinraumtauglichem POM mit optimalen Gleiteigenschaften, was die Partikelemission reduziert.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 26.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83024900