Mobile Cobot-Arbeitsstation für Universal Robots
Technische Daten
Eigenschaften
| Liefereinheit | 1 Satz |
|---|---|
| Lieferzustand | nicht montiert |
Beschreibung
Durch die zahlreichen Nuten lassen sich der Cobot und die Werkstücke passend positionieren und fixieren. So kann der zentrale Roboterarm abwechselnd Werkstückträger auf beiden Seiten bearbeiten. Oder der UR Cobot wird seitlich positioniert und der Materialfluss erfolgt sequentiell. Sie können das Layout einfach verändern und ergänzen.
Der abschließbare Unterschrank mit zwei Türen bietet viel Platz für die Elektrik. Über eine integrierte Durchführung lassen sich Kabel sicher und variabel zum Roboterarm führen. Ein Halter erleichtert die Befestigung des Teach Pendants von Universal Robots.
Durch Heberollen und einen breiten Handgriff ist die Cobot-Arbeitsstation an wechselnden Arbeitsorten einsetzbar. Die mobile Lösung steigert die Wirtschaftlichkeit durch die effiziente Nutzung des Cobots und erhöht die Flexibilität in der Produktion.
- 1600 x 800 mm große Arbeitsfläche mit durchgängigen Nuten
- abschließbarer Unterschrank mit zwei Türen
- Durchführung zum sicheren Führen von Leitungen zum Cobot
- Rahmen vorbereitet zur Montage von Sensoren und anderem Zubehör
- Mobilität und fester Stand durch vier Heberollen mit individueller Höhenverstellung
- einfache Anpassung des Grundmodells an individuelle Anforderungen im item Engineeringtool
- erweiterbar durch den item Systembaukasten mit 4.500 kompatiblen Komponenten
Hinweis: Je nach Skalierung der Lösung, Betriebsart und Robotermodell müssen die Standsicherheit und Konstruktion geprüft werden. Auf Anfrage unterstützt item Sie gerne dabei, diese Anwendung an die individuellen Anforderungen Ihres Projekts anzupassen.
Downloads
Projektdokumentation
In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?
Was ist enthalten?
CAD-Daten
Hier können Sie das gesamte Projekt als CAD-Datei(en) herunterladen.