Technische Daten
Lieferumfang
Multiblock D30 Hälfte M6 K, GD-Al, natur
Multiblock D30 Hälfte M6 G, GD-Al, natur
Vierkantmutter DIN 557-M6-5, St, verzinkt
2 Sechskantmuttern DIN 934 M6-I8I, St, verzinkt
Zylinderschraube DIN 912-M6x22, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.629.96 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 71.5 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Die zwei unterschiedlich hohen Hälften des Multiblocks D30 unterstützen die passgenaue Befestigung. Je nach räumlicher Orientierung ist die Montage auf verschiedenen Niveaus möglich, um beispielsweise den Höhenunterschied durch den Verbinder D30 auszugleichen.
Der Multiblock D30 wird an einem Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 befestigt. Zum Anschluss an ein Rohr D30 wird ein Rohradapter D30 benötigt.
Die Abdeckkappen D30 F verdecken die Verschraubungen des Multiblocks D30 bei Bedarf. Pro Multiblock können bis zu vier Stück verwendet werden.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Zolltarifnummer
83024900