Nutenprofil


Gewählte Variante
Nutenprofil 6 Al, natur (0.0.434.29)
Nutenprofil 6 Al, natur
0.0.434.29
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Gewindebohrung max. M6

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.434.29
BaureiheBaureihe 6
ESD-sicherJa
FlächeA = 0.73 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-AchseIx = 0.03 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-AchseIy = 0.07 cm4
Gewichtm = 400 g
Liefereinheit1 Stück à 2000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur
Widerstandsmoment um x-AchseWx = 0.07 cm3
Widerstandsmoment um y-AchseWy = 0.11 cm3

Beschreibung

Die individuelle Bearbeitungsmöglichkeit der Profilstäbe und Nutenprofile dient zur Herstellung anwendungsspezifischer Befestigungselemente.
Nutenprofile werden in die Profilnut geschoben.

Varianten

Sortieren nach

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  None
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  M4
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  M4
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  M8
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  M8
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  Aluminium (natural)Thread:  M8
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Aluminium (natural)Thread:  M8
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  500 Material:  Steel (bright zinc-plated)Thread:  -

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990