Nutenprofil
20 2’000
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.428.84 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | natur |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewindedurchmesser | M8 |
Gewicht [g] | m = 500 g |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 250 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
Material | Al, eloxiert |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: ohne | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M4 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M4 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Material: Aluminium (natur) | Gewinde: M8 | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 0 ... 999999 | Material: Stahl (verzinkt) | Gewinde: - |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Zolltarifnummer
76042990
Nutenprofil
20 2’000
* Pflichtangabe