Gleitlager D40/D30-50 ESD


Gewählte Variante
Gleitlager D40/D30-50 ESD verdrehgesichert (0.0.676.25)
Gleitlager D40/D30-50 ESD verdrehgesichert
0.0.676.25
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

2 Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD
1 Profilrohr D40/D30, 40 mm, Al, eloxiert

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.676.25
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 40 g
Liefereinheit1 Stück
Lieferzustandvormontiert

Beschreibung

Fx = 50 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 5 Nm
Mz = 0 Nm (0.0.665.36)
Mz = 5 Nm (0.0.676.25)
 
Die wirft nichts aus der Bahn! Mit Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD verdrehgesichert führen Sie ein Profilrohr D40/30 gezielt entlang eines Profilrohrs D30 und Profils 6 D30. Diese Gleitlager-Hülsen nutzen die Nuten, um die Rotation um die Längsachse des Führungsprofiles zu verhindern. So gleitet die bewegte Komponente einer LCA/ Karakuri/LCA-Anwendung entlang des Trägerprofils und hält durch die Verdrehsicherung die Orientierung. Das erleichtert beispielsweise die Führung von Gegengewichten bei Karakuri/LCA-Anwendungen, bei denen keine Drehung um das Führungsprofil erwünscht ist.
Das Gleitlager D40/D30-50 ESD verdrehgesichert ist als kompletter Satz in 50 mm Länge erhältlich. Mit den Einzelkomponenten entstehen individuellen Lager in der gewünschten Länge um ideale Führungsverhältnisse zu erreichen.
Hinweis: Im Gegensatz zur verdrehgesicherten Variante ermöglichen Gleitlager-Hülsen D40/D30 ESD (0.0.665.63) auch rotierende Bewegungen.

Varianten

Sortieren nach

con protezione antirotazione:  X
con protezione antirotazione: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050191
eCl@ss 4.0
23050402
eCl@ss 4.1
23050402
eCl@ss 5.0
23050107
eCl@ss 5.1
23050107
eCl@ss 6.0.1
23050107
eCl@ss 7.1
23050191
eCl@ss 11.0
23050191
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Zolltarifnummer
76042100