Gummieinsätze


Gewählte Variante
Gummieinsatz D80, schwarz (0.0.265.61)
Gummieinsatz D80, schwarz
0.0.265.61
Alle ansehen

Technische Daten

Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Härte 80 Sh A, öl- und wasserbeständig

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.265.61
ESD-sicherJa
Gewichtm = 42 g
Härte80 Sh A
Liefereinheit1 Stück
MaterialNBR
Farbeschwarz

Beschreibung

Die Gummieinsätze eignen sich zur Verschiebesicherung und als Schutz vor Bodenbeschädigungen.
Sie sind nachträglich an den Stellfüßen D30 und D40 (nicht an den rostfreien Ausführungen) und D60 und D80 montierbar.

Varianten

Sortieren nach

Średnica:  ø 30 mmKształt:  stożkoweDługość krawędzi X:  0Długość krawędzi Y:  0Wysokość/głębokość Z:  2
Średnica:  ø 40 mmKształt:  stożkoweDługość krawędzi X:  0Długość krawędzi Y:  0Wysokość/głębokość Z:  2
Średnica:  ø 60 mmKształt:  stożkoweDługość krawędzi X:  0Długość krawędzi Y:  0Wysokość/głębokość Z:  2.2
Średnica:  ø 80 mmKształt:  stożkoweDługość krawędzi X:  0Długość krawędzi Y:  0Wysokość/głębokość Z:  3
Średnica:  ø 80 mmKształt:  cylindryczneDługość krawędzi X:  -Długość krawędzi Y:  -Wysokość/głębokość Z:  10
Średnica:  -Kształt:  prostokątneDługość krawędzi X:  80Długość krawędzi Y:  40Wysokość/głębokość Z:  3

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Zolltarifnummer
40169997