Gummieinsätze


Gewählte Variante
Gummieinsatz X D80, schwarz (0.0.606.51)
Gummieinsatz X D80, schwarz
0.0.606.51
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Technischer Hinweis

Härte 70 Sh A, öl- und wasserbeständig

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.606.51
BaureiheBaureihe X
ESD-sicherNein
Gewichtm = 18 g
Härte70 Sh A
Liefereinheit1 Stück
MaterialNBR
Farbeschwarz

Beschreibung

Die Gummieinsätze eignen sich als Verschiebesicherung und als Schutz vor Bodenbeschädigungen. Sie sind nachträglich an den Stellfüßen montierbar.

Varianten

Sortieren nach

Diameter:  ø 30 mmShape:  ConicalEdge length X:  0Edge length Y:  0Height/depth Z:  2
Diameter:  ø 40 mmShape:  ConicalEdge length X:  0Edge length Y:  0Height/depth Z:  2
Diameter:  ø 60 mmShape:  ConicalEdge length X:  0Edge length Y:  0Height/depth Z:  2.2
Diameter:  ø 80 mmShape:  ConicalEdge length X:  0Edge length Y:  0Height/depth Z:  3
Diameter:  ø 80 mmShape:  CylindricalEdge length X:  -Edge length Y:  -Height/depth Z:  10
Diameter:  -Shape:  RectangularEdge length X:  80Edge length Y:  40Height/depth Z:  3

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Zolltarifnummer
40169997