Scharnierlappenprofil
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.451.76 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 6 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 0.6 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Powierzchnia/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Powierzchnia/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Powierzchnia/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Powierzchnia/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Na zewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz | |
| Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Rodzaj połączenia: Profil/profil | Rodzaj mocowania: Wewnątrz |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Zolltarifnummer
76042100