Profil X 8 80x40
Technische Daten
Technischer Hinweis
Öffnung der Nutabdeckung möglich
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.666.76 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe X |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 11.75 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 20.86 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 18.29 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 72.82 cm4 |
| Gewicht | m = 3.17 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 9.15 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 18.21 cm3 |
Beschreibung
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt zwei offene Profilnuten 8. Die Nuten der beiden langen Seiten sind verschlossen. Das Aluminiumprofil kann für Rahmen mit reinigungsfreundlichen, geschlossenen Außenflächen genutzt werden.
Für Profilverbindungen bietet sich der Automatik-Verbindungssatz 8 NO (0.0.489.96) an. Er benötigt eine minimale Öffnung der Nut und wird mit Abdeckkappe geliefert.
Varianten
Sortieren nach
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Côté fermé: - | Intégration fonctionnelle: sans | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Côté fermé: - | Intégration fonctionnelle: sans | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Côté fermé: long | Intégration fonctionnelle: sans | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Côté fermé: long | Intégration fonctionnelle: sans | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Côté fermé: court | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Côté fermé: court | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Côté fermé: long/court | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Côté fermé: long/court | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Côté fermé: long | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Côté fermé: long | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: | Côté fermé: long/court | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: | Côté fermé: long/court | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100